The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-70-412-25
スライドラッチ, Sサイズ, 0.9 mm Panel Thickness, 2-3.1 mm グリップ, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
ABS |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 最大外側パネル厚 |
1.10 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.90 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.10 |
| 外形 |
スタンダード |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。
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
7626
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
121
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
99
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
50
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
8
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|