A3-80-525-12
スライドラッチ, Mサイズ, Panel Thickness, 6.4 mm グリップ, プラスティック, 黒
| 材質 | プラスチック |
|---|---|
| 材料グレード | ABS |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 | A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。