A3-90-625-12
スライドラッチ, ミニチュアサイズ, 1.4 mm Panel Thickness, 6-6.5 mm グリップ, プラスティック, ミニチュアサイズ
| 材質 | プラスチック |
|---|---|
| アクセス制限 | 制限なし |
| 外側のパネル厚さ | 1.40 |
| 最大外側パネル厚 | 1.60 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.50 |
| 外形 | 低頭 |
| サイズ・シリーズ | ミニチュアサイズ |
| 製品 | A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。