The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-90-625-25
スライドラッチ, ミニチュアサイズ, 1.4 mm Panel Thickness, 6-6.5 mm グリップ, プラスティック, ミニチュアサイズ
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
1.40 |
| 最大外側パネル厚 |
1.60 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.50 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ミニチュアサイズ |
| ULリスト |
UL94-V0 |
| 製品 |
A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。
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
413
|
2026-11-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
110
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
97
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|