The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-90-525-25
スライドラッチ, ミニチュアサイズ, 1.2 mm Panel Thickness
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
1.20 |
| 最大外側パネル厚 |
1.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.50 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ミニチュアサイズ |
| ULリスト |
UL94-V0 |
| 製品 |
A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。
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
296
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|