A3-85-625-12

スライドラッチ, Mサイズ, 1.3 mm Panel Thickness, 6.4 mm グリップ, プラスティック, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
材料グレード ABS
色 黒
アクセス制限 六角/マイナス
外側のパネル厚さ 1.30
最大外側パネル厚 1.60
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 A3 - スライドラッチ
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。