Electric Vehicle Charging Industry

EV充電設備設計をパワーアップ

金物部品

・アクセスソリューション

サウスコを選ぶ理由

安全に充電するために

電気自動車(EV)充電設備に、高標準の性能、使い勝手とセキュリティを可能にする、ロック、ラッチ、ヒンジなどのサウスコの技術力に根ざした金物部品・アクセスソリューション。ドライバーやユーザーにシームレスな充電体験を提供する機器設計を可能にします。

詳細情報のご請求はこちら
Innovative Access Solutions for the EV Charging Industry

用途

Performance & Longevity - EV Charging

パフォーマンス&長寿命

耐腐食性、侵入やガスケットによる密封性の基準を満たす試験済みの金物部品は、使用頻度が高い用途機器の保護と寿命の最大化に貢献します。筐体内部に取り付けるコンシールドタイプのラッチやロックは外部からのこじ開けによる侵入を防ぎ、マルチポイント(多点締め)ラッチは高さのあるドアをより高い強度と圧縮機能でしっかりと閉じて固定します。

Styling & Aesthetics - EV Charging

スタイル&外観性

コンシールド(内部取付)ラッチは強度や性能を損なわずに用途製品の外観デザインやスペース確保などの課題を解決します。コンパクト回転ラッチは小型ながら高強度を発揮し、狭小スペースに取付けられます。また、製品独自のスタイル、色やブランドデザイン要件に合わせて材質や仕上げのカスタマイズにも対応します。

BladeServerRouter

安全性&セキュリティ

機器運用におけるセキュリティとユーザーの安全性に大きな役割を果たし、機器の接続性を広げる電子錠&電子アクセス制御。電子クレデンシャル(認証情報)、監査証跡や遠隔モニタリングを用いた電子錠・電子ラッチシステムはセキュリティと追跡可能なアクセス制御をさらに強化します。

Usability & Surrounding - EV Charging

使いやすさ&設置場所に適した設計

公共用、家庭用ともに、充電設備にシンプルな使いやすさと静音性を両立するには?圧縮して固定するコンプレッションラッチはドアガスケットの密封で振動を抑えることでノイズの発生を防ぎます。また、位置決め技術を組み込んだヒンジは、重いパネルやドアを開けた位置や所定の位置で安全に保持します。

製品

リソースセンター