MM-05-105-10
グラバーパネルラッチ, タイプ1(引き出し用), 25.4 mm, 19 mm, 右側アウト, ショート, いいえ
| ポール(爪)スタイル | ショート |
|---|---|
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | いいえ |
| Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| 操作 | 右手-外開 |
| ハンドル スタイル | タイプ 1(引き出し用) |
| 製品 | MM - 取手付きパネルラッチ |
スライドドアやクラムシェル収納庫のドア用の大きなラッチ機構。2つ爪デザインにより2倍のグリップ力が確保され、T型ストライカーの中心にラッチが保たれます。シンプルなプッシュ・トゥー・クローズ動作はストライカー周辺の爪に働き、ねじりや回転力があっても、これをすばやく保持します。