The store will not work correctly when cookies are disabled.
A6-40-114-10
ラッチを開けるための1/4回転, 作動したノブ, 40シリーズ
製品仕様
| アクセス制限 |
制限なし |
| シリーズ |
40シリーズ |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.20 |
| 外形 |
スタンダード |
| Style |
ノブ操作 |
| 製品 |
A6 - 1/4回転開放 ラッチ |
取りつけ、操作が簡単なコンパクトかつ強固なラッチで、エンクロージャに便利なプッシュ・トゥ・クローズ操作を追加します。ノブまたは六角ソケットを1/4回転するだけでスライドを引っ込め、簡単に開けることができ、押すだけでラッチを再度パチンと閉めることができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
281
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
92
|
2026-11-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
78
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2026-11-10
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|