B7-10-501-10

スライドフラッシュラッチ, Lサイズ, 無制限, 低頭

見積のご依頼
製品仕様
アクセス制限 制限なし
外形 低頭
サイズ・シリーズ ラージサイズ
製品 B7:スライドフラッシュラッチ
究極の凹部取りつけスライドラッチハウジングです:溶接、リベット、または一体型取りつけスタッド付薄型のフラッシュ取りつけ装飾プレートで完全にドアパネルの背面に取りつけできます。ばね装着型ラッチスライドは、エンクロージャの内側からも外側からも操作でき、押すだけで閉められます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。