B7:スライドフラッシュラッチ

究極の凹部取りつけスライドラッチハウジングです:溶接、リベット、または一体型取りつけスタッド付薄型のフラッシュ取りつけ装飾プレートで完全にドアパネルの背面に取りつけできます。ばね装着型ラッチスライドは、エンクロージャの内側からも外側からも操作でき、押すだけで閉められます。
B7:スライドフラッシュラッチ
ラッチハウジングは、パネルの外側に装飾プレートを付けて、もしくは装飾プレート無しでドアパネルの内側に取りつけられます。装飾プレートまたはキーロックオプション無しで使用する場合、パネルの厚さの制限は実質的になくなります。
  • オープニングが広く、複数の指でラッチを作動する余裕があります ワイドなラッチスライドにより、強度や安定性が強化され、ラッチさえもを確実なものとします 装飾プレート無しで使用するラッチは溶接で、またはリベットもしくはねじを用いて取りつけられます 粉体塗装(黒)仕上げ
  • 取りつけハードウェアを隠すオプションの装飾プレート すべてのサイズでキーロックオプションがご利用いただけます
  • 難燃性:UL94-HB

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

B7:スライドフラッシュラッチ

表示方法 表 リスト

8 注文

降順
件