The store will not work correctly when cookies are disabled.
B7-40-301-10
スライドフラッシュラッチ, Sサイズ, 無制限, 低頭
製品仕様
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
4.00 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
B7:スライドフラッシュラッチ |
究極の凹部取りつけスライドラッチハウジングです:溶接、リベット、または一体型取りつけスタッド付薄型のフラッシュ取りつけ装飾プレートで完全にドアパネルの背面に取りつけできます。ばね装着型ラッチスライドは、エンクロージャの内側からも外側からも操作でき、押すだけで閉められます。
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
165
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
11
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|