80:スナップイン型ラッチ

従来のフレームに対するパネル用途に勝るラッチ用途向けのクイックソリューションが必要ですか?同一平面上でのパネル接合用途に適した取りつけが簡単なスナップイン型ラッチにプッシュボタンによる開放とプッシュ・トゥ・クローズ便利性を組み合わせることが可能です。
80:スナップイン型ラッチ
独自に成形されたアセタール製ラッチ機構はプッシュ・トゥ・クローズ操作中屈曲し、同一平面上でラッチがスライドパネルとともに作動できるようになります。もしくは、もしくは観音開き式のエンクロージャの前面で接合パネルとともに作動できるようになります。
  • 角穴にパチンとはめ込むことができ、取りつけが簡単な成形されたラッチハウジング パネル表面からの突出がたった6.5mm(0.26インチ)で、幅がたった41mm(1.62インチ)のコンパクトなハウジング 厚さ1mm(0.040インチ)から3.2mm(0.125インチ)までのパネルに適合 ラッチ機構用に「キャッチ」を形成するため6mm(0.236インチ)の返しベンドを接合パネル上で使用します。非腐蝕性構造
  • 黒または白が選択できます
  • 最大使用荷重は90N(20ポンド)難燃性:UL94-HB

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

80:スナップイン型ラッチ

表示方法 表 リスト

2 注文

降順
件