The store will not work correctly when cookies are disabled.
A6-40-112-10
ラッチを開けるための1/4回転, 作動したノブ, 40シリーズ
製品仕様
| アクセス制限 |
制限なし |
| シリーズ |
40シリーズ |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
1.60 |
| 外形 |
スタンダード |
| Style |
ノブ操作 |
| 製品 |
A6 - 1/4回転開放 ラッチ |
取りつけ、操作が簡単なコンパクトかつ強固なラッチで、エンクロージャに便利なプッシュ・トゥ・クローズ操作を追加します。ノブまたは六角ソケットを1/4回転するだけでスライドを引っ込め、簡単に開けることができ、押すだけでラッチを再度パチンと閉めることができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|