ターン・トゥ・オープン

当社のノブラッチは、ドア、パネル、およびエンクロージャをしっかりと簡単に锁定するための方法を提供します。これらの信頼性の高いラッチは、押して閉じるという簡単な動作とノブを回すことで解除されます。キャビネットやエンクロージャからアクセスパネルや収納スペースまで、当社のノブラッチは信頼性の高いパフォーマンスと便利な操作を提供します。

ターン・トゥ・オープン

主な特徴:

簡単な操作:直感的なつまみデザインにより、片手で押して閉め、回して開けるアクセスが可能です。

安全でカスタマイズ可能:オプションの調整可能なグリップ範囲や強化されたセキュリティのためのキーロックバリアントを備え、信頼性のあるロックを提供します。

耐久性と多様なオプション:頑丈な素材から製造され、さまざまなスタイル、サイズ、つまみデザインで提供され、異なる機能的および美観のニーズに適しています。

主な利点:

迅速なアクセス:閉じられた部品やコンパートメントへの頻繁なアクセスに最適です。

信頼性のあるセキュリティ:強力なロック機構により、偶発的または不正なアクセスを防ぎます。

広範な互換性:エンクロージャ、機械、輸送、家具などで広く使用されています。

耐久性を持って建設:要求の厳しい高使用環境での耐久性を考慮して設計されています。

当社のつまみラッチは、さまざまな用途で使用されています:エンクロージャやキャビネット、産業用機器、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、収納容器、家具など。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ターン・トゥ・オープン

表示方法 表 リスト

156の商品1-40

降順
  1. M1-2A-23-5

    Latch

ページ
件