M1-2A:ポップアウトノブラッチ

このデザインの使いやすさやプッシュ・トゥ・クローズの便利さに加え、ノブが格納されるすっきりした外観、3種類の美しい仕上げ、ずれの調整機能もありますノブが押されていても飛び出していてもラッチがしっかりと固定します。
M1-2A:ポップアウトノブラッチ
使用しない場合にはノブは格納されますが、ラッチ操作時にはポンと出て来ます。
  • 簡単な丸穴取りつけ- アライメントタブにより、取りつけで締めている間にパネルにラッチがねじ込まれることはありません 開け閉めが簡単なV字型爪 耐腐蝕性、紫外線抵抗性材質
  • クロム、金、黒仕上げ プル・トゥ・オープンまたはターン・トゥ・オープンの選択が可能 ターン・トゥ・オープンは3種類のキーパーから選択フラッシュドア/フレーム構造では自動調整式フラッシュ取りつけキーパー オーバーラップドアには自動調整式表面取りつけキーパー
  • 自動調整スタイルで推奨する最大使用荷重は220N(50ポンド)固定式グリップスタイルで推奨する最大使用荷重は380N(70ポンド)プル・トゥ・オープンスタイルで推奨する最大使用荷重はXXXN(XXポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

M1-2A:ポップアウトノブラッチ

表示方法 表 リスト

9 注文

降順
件