M1-2A-11-1

ポップアウトノブラッチ, 無制限, , プラスティック, クロム処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
材料グレード ABS
仕上げ クロムめっき
色 クロム
アクセス制限 制限なし
グリップタイプ 調整式
取りつけ ねじ加工済本体&ナット
外側のパネル厚さ 1.20
最大外側パネル厚 19.00
外形 低頭
製品 M1-2A:ポップアウトノブラッチ
このデザインの使いやすさやプッシュ・トゥ・クローズの便利さに加え、ノブが格納されるすっきりした外観、3種類の美しい仕上げ、ずれの調整機能もありますノブが押されていても飛び出していてもラッチがしっかりと固定します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。