プル・トゥ・オープン

当社のパドルラッチは、ドア、パネル、およびエンクロージャを簡単にかつ確実に锁定するための便利で信頼性の高いソリューションを提供します。これらの使いやすいラッチには、シンプルなプッシュで閉じる、プルで開く機能を備えたパドルスタイルのアクチュエータが特徴です。キャビネットやエンクロージャからアクセスパネルやコンパートメントまで、当社のパドルラッチは信頼性の高いパフォーマンスと簡単な操作を提供します。

プル・トゥ・オープン

主な特長:

直感的な操作:パドルスタイルのデザインにより、片手での押して閉め、引いて開けることが可能です。

安全で調整可能なフィット感:強力な閉鎖を提供し、追加のセキュリティのためのオプションの調整可能なグリップとロックオプションがあります。

耐久性と多目的なデザイン:頑丈な材料から製造され、さまざまなスタイルとサイズで提供され、さまざまな用途に使用できます。

主な利点:

迅速なアクセス:内部部品やコンパートメントへの頻繁なアクセスに最適です。

強化されたセキュリティ:信頼性のあるロックメカニズムにより、誤って開かれたり不正に開かれるのを防ぎます。

業界の柔軟性:エンクロージャー、機械、輸送、HVACシステムなどで使用するのに適しています。

信頼性のあるパフォーマンス:過酷な環境での長期使用を考慮して設計されています。

当社のパドルラッチは、さまざまな用途で使用されています,包括:エンクロージャーやキャビネット、産業用機器、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、ストレージやコンテナ、自動販売機など。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

プル・トゥ・オープン

表示方法 表 リスト

340の商品1-40

降順
  1. M1-2A-23-5

    Latch

件