The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-21-11
パドルラッチ, Mサイズ, 7.9 mm グリップ, スティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 取りつけ |
ブラケット&ナット |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
7.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.90 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
| 製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
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
715
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
448
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
329
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
48
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2026-11-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
6
|
2026-11-19
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|