64:パドルラッチ

全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
64:パドルラッチ
フラット・長方形の形状ですので、どんなパネル/エンクロージャへも合います。充分に幅のある操作しやすいパドルを備えています。
  • 耐久性のある金属製構造は豊富なスタイルとサイズを用意し、各種グリップ、荷重、寸法のご要望にお応えします ほとんどのスタイルは後ろ付けになっているので、設置金具が見えず、各種のドア厚さに対応します 大型50~400シリーズはドア厚さに応じて、溶接、リベット、ボルト取りつけが選べます オプションのキーロック機能は大型モデルのセキュリティーを強化します 各種構造材、仕上げオプション、スライド材には耐蝕オプションがあります
  • ステンレススティール、黒、シルバー粉体塗装、または亜鉛メッキ済みスティール製のラッチ キーロックオプションあり
  • 許容最大荷重は、ラッチの材質と形状によって決定されます。

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

64:パドルラッチ

表示方法 表 リスト

84の商品1-40

降順
ページ
件