64-21-10
パドルラッチ, Mサイズ, 7.9 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, ブラシをかけられた
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| 色 | ツヤ消し |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 取りつけ | ブラケット&ナット |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 7.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.90 |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| ラッチメカニズム | 爪(スライド式)なし |
| 製品 | 64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。