The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-11-10
パドルラッチ, Sサイズ, 1-2 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, ブラシをかけられた
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
ツヤ消し |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 取りつけ |
ブラケット&ナット |
| Grip - Minimum (mm) |
1.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
2.00 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
| 製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
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
29
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
19
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
5
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
3
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-10-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|