64-10-301-50

パドルラッチ, Lサイズ, 11.9 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, ブラシをかけられた

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
色 ツヤ消し
アクセス制限 制限なし
取りつけ ブラケット&ナット
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 9.50
Grip - Minimum (mm) 11.00
Grip - Maximum (mm) 11.90
サイズ・シリーズ ラージサイズ
ラッチメカニズム 爪(スライド式)なし
製品 64:パドルラッチ
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。