The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-114-55
パドルラッチ, Sサイズ, 6-6.7 mm グリップ, ステンレススティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 取りつけ |
ブラケット&ナット |
| 外側のパネル厚さ |
3.90 |
| 最大外側パネル厚 |
7.30 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.70 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
| 製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
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
184
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
160
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
85
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|