M1-2F-1-25

両側ラッチ, キーロック, 6.4 mm グリップ, プラスティック,

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 黒
アクセス制限 六角/マイナス
外側のパネル厚さ 1.20
最大外側パネル厚 3.20
Grip - Minimum (mm) 5.00
Grip - Maximum (mm) 6.40
外形 低頭
Style 右側ラッチ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 M1-2F:両側ラッチ
プッシュ・トゥ・クローズラッチでの実用的で配慮されたデザインに溶け込む多用途性は、いろいろ選べるラッチ固定とロック機能を提供しています。フラッシュ取りつけハウジングの内蔵のラッチアクチュエータはドアハンドルも兼ねており、キャビネット内の比較的少ないスペースにアッセンブリがすべて収まります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。