M1-2F:両側ラッチ

プッシュ・トゥ・クローズラッチでの実用的で配慮されたデザインに溶け込む多用途性は、いろいろ選べるラッチ固定とロック機能を提供しています。フラッシュ取りつけハウジングの内蔵のラッチアクチュエータはドアハンドルも兼ねており、キャビネット内の比較的少ないスペースにアッセンブリがすべて収まります。
M1-2F:両側ラッチ
本体のフラッシュ取りつけ面にあるふる装備のラッチは、ロック、操作、ドアハンドルと操作に必要なものすべてを兼ね備えています。
  • ラッチの両側にあるプッシュ・トゥ・クローズスライドは、左右どちらの面にも同じモデルを使用できます 背面取りつけブラケットにより、すべての取りつけハードウェアをドアの背面に隠します キーロック機構は自動的にロック状態
  • 全ラッチ共通の左側、右側、両側ラッチのオプション
  • 最大使用荷重は500N(112ポンド)難燃性:UL94-HB
  • (ロック/解除)を示します 厚さ最小1.2mm(0.047インチ)から最大3.2mm(0.125インチ)までのパネルに適合 グリップは6.4mm(0.25インチ) 頑丈な耐蝕性材質製

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

M1-2F:両側ラッチ

表示方法 表 リスト

3 注文

降順
件