The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-2F-3-25
両側ラッチ, キーロック, 6.4 mm グリップ, プラスティック,
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ |
1.20 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| Grip - Minimum (mm) |
5.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
| 外形 |
低頭 |
| Style |
左側ラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
M1-2F:両側ラッチ |
プッシュ・トゥ・クローズラッチでの実用的で配慮されたデザインに溶け込む多用途性は、いろいろ選べるラッチ固定とロック機能を提供しています。フラッシュ取りつけハウジングの内蔵のラッチアクチュエータはドアハンドルも兼ねており、キャビネット内の比較的少ないスペースにアッセンブリがすべて収まります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
25
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
24
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
5
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|