MT:パロットパネルラッチ

パロットパネルラッチは、接合表面から突出する内部または外部パネル上への取りつけのための迅速で簡単な選択肢です。設計は、ラッチを取り外すことを可能にし、単一の連続動作でパネルを開くことができます。シリコン製バンパーは、「思い切りバタンと閉める」ことの真の利便性のため、閉じる際のラッチの音を抑制します。
MT:パロットパネルラッチ
ダンピングパッドがラッチを思い切りバタンと閉める際の音を抑制スルのと同時に、大きなバネ装備型ハンドルは、開ける際に便利なグリップを提供します。
  • 張出しパネルへの取りつけのために特別に設計され、ラッチを完全にまたは部分的に隠します 垂直にも水平にも、直角でも、さらに斜角にさえも取りつけが簡単 スロット型受座取りつけにより、確動ラッチのためグリップ調節が可能 ポリカーボネート/ABS製ハンドルは、さまざまな仕上げオプションを提供します 全耐食性材質のため、むき出しの取りつけに最適です
  • 黒、サテン、クロム、ダイヤモンド真鍮仕上げをご用意

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MT:パロットパネルラッチ

表示方法 表 リスト

4 注文

降順
件