The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-02-10-5
パロットパネルラッチ, 9 mm, リベット/ スクリュー, プラスティック, ナチュラル, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| Grip - Minimum (mm) |
9.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.00 |
| ハンドル スタイル |
コンパクトスタイル |
| 製品 |
MT - Parrot(パロット)パネルラッチ |
パロットパネルラッチは、接合表面から突出する内部または外部パネル上への取りつけのための迅速で簡単な選択肢です。設計は、ラッチを取り外すことを可能にし、単一の連続動作でパネルを開くことができます。シリコン製バンパーは、「思い切りバタンと閉める」ことの真の利便性のため、閉じる際のラッチの音を抑制します。
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
294
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
60
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
24
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
15
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
8
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|