引き手式開閉金具

当社のプルトゥオープンラッチは、ドア、パネル、およびエンクロージャを確実に锁定するための簡単で迅速な方法を提供します。これらの使いやすいラッチには、引っ張って開くメカニズムが備わっており、押して閉めるときにはしっかりと閉じます。キャビネットやエンクロージャから引き出しやアクセスパネルまで、当社のプルトゥオープンラッチは信頼性の高いパフォーマンスと簡単な操作を提供します。

引き手式開閉金具

主な特徴:

容易な引き開け操作:シンプルで直感的な操作―引いて解除し、押してしっかり閉じる。

安全で調整可能なフィット感:強力なロッキングメカニズムで、オプションの調整可能なグリップとキーロック構成が可能。

耐久性と汎用性のあるデザイン:さまざまなスタイル、サイズ、素材で提供され、さまざまな用途や美観上のニーズに対応。

主な利点:

迅速なアクセス:筐体、パネル、収納エリアへの簡素なアクセス。

一貫したセキュリティ:誤って開かれることや不正アクセスを防止。

多目的な応用:HVAC、医療機器、産業機械、小売業などで広く使用されています。

長期間信頼性を保つ:頻繁に使用される厳しい環境に耐えるために作られています。

当社の引き開けラッチは、筐体やキャビネット、引き出しや収納、アクセスパネル、産業機器や機械、HVACシステム、輸送、小売ディスプレイ、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

引き手式開閉金具

表示方法 表 リスト

82の商品1-40

降順
  1. C3-12-03

    Latch

ページ
件