The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-810-P
プッシュ・トゥ・クローズ・ラッチ、リベット/ネジ(貫通穴)取り付け、41N、プラスチック、黒、各袋1個
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
| 引き上げ |
44.48 |
| 製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
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
1732
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
543
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|