C3:グラバーキャッチラッチ

オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
C3:グラバーキャッチラッチ
厚さたった13.7mm(0.54インチ)の薄型機構でラッチ機能を機能させることができます。オーバーセンター動作は、ドアをラッチにしっかりと引きつけ、ドアを開ける際にラッチを開放します。
  • ラッチはあらゆる方向に取りつけ可能;キャッチとキーパーは、適切な方向に一致するような特徴をもっています さまざまな取りつけオプションにより、フレーム正面またはフレーム側面に沿ってラッチを取りつけることが可能 全モデルで一貫性のあるプルアップ(引き上げ)力を3種類ご用意:13N(3ポンド)、22N(5ポンド)、44N(10ポンド)全モデルが耐蝕性材質製
  • スナップインスタイルと側面取りつけスタイルをご用意 ドア操作とともにスイッチ接点を開閉するためマイクロスイッチスタイルをご用意 ラッチ、キーパーは黒、白をご用意 キーパーの機能はドアに成形できます
  • マイクロスイッチのバージョンは、UL94-V0UL(全プラスチック材質の難燃性)と共に記載されています その他のグラバーキャッチラッチのABS部品の難燃性はUL94-HB

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

C3:グラバーキャッチラッチ

表示方法 表 リスト

23 注文

降順
  1. C3-12-03

    Latch

  2. C3-12-10

    Latch

件