The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
| 製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
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
173
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
145
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2026-11-10
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
65
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
20
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
14
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
10
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-20
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|