The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-503
グラバーキャッチラッチ, スナップイン, いいえ, 13.000 n, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
スナップイン |
| マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
| 引き上げ |
13.00 |
| 製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
350
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
181
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
69
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
40
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
26
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
18
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|