The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-1803
グラバーキャッチラッチ, リベット/ スクリュー, いいえ, 13.000 n, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| マイクロスウィッチ |
ラッチ状態スイッチのみ |
| 引き上げ |
13.00 |
| 製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
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
315
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
196
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
144
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
101
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
50
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
14
|
2026-11-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|