The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-803
プッシュ・トゥ・クローズ・ラッチ、リベット/ネジ(貫通穴)取り付け、22N、プラスチック、ブラック
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
| 引き上げ |
13.00 |
| 製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2203
|
2026-10-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
441
|
2026-10-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
80
|
2026-10-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
70
|
2026-10-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
44
|
2026-10-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
35
|
2026-09-28
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
31
|
2026-09-28
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
21
|
2026-10-05
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
21
|
2026-09-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
15
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
12
|
2026-10-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
11
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
5
|
2026-09-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|