The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-1805
グラバーキャッチラッチ, リベット/ スクリュー, Latch Status Switch Only, 22.000 n, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| マイクロスウィッチ |
ラッチ状態スイッチのみ |
| 引き上げ |
22.00 |
| 製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
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
630
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
78
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
65
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
50
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
31
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
18
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
3
|
2026-11-02
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|