C3-705

グラバーキャッチラッチ, スナップイン, いいえ, 22.000 n, プラスティック, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 黒
取りつけ スナップイン
マイクロスウィッチ スイッチなし
引き上げ 22.00
製品 C3 - グラブキャッチ ラッチ
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。