The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-710
グラバーキャッチラッチ, スナップイン, いいえ, 44.000 n, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
スナップイン |
| マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
| 引き上げ |
44.00 |
| 製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
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
10
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|