The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-302-10
フラッシュカップカムラッチ, スナップイン,長方形の穴, 8 N (1.8 lbs.),Sサイズ, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
ポリプロピレン |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
角穴 |
| 取りつけ |
スナップイン |
| 操作 |
マグネット |
| 荷重 |
8 N |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
02 - マグネットキャッチ ラッチ |
機械式作動ラッチの代わりにマグネット式締結ラッチを使用できる用途における柔軟性を強化します。可動部がなく、軽量の板金ドアやエンクロージャに最適で、ずれを許容、さらにスティール製の受け座を追加すれば、非金属製エンクロージャでも使用できます。
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
569
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
334
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
306
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
106
|
2026-11-09
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
75
|
2026-11-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
35
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
4
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|