MT-01-10-7

スナッピーパネルラッチ, 9 mm, リベット/ スクリュー, プラスティック, ナチュラル, 白

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
材料グレード ナイロン
仕上げ 無処理
色 白
取りつけ リベット/ねじ
Grip - Minimum (mm) 9.00
Grip - Maximum (mm) 9.00
製品 MT - Snappy(スナッピー)パネルラッチ
シンプルで効率的なデザインのスナップラッチは単純なプッシュ・トゥー・クローズ動作でラッチと確実に噛み合い、パネルがあがると自動的にこれを解放。ユーザーは一切、手を触れる必要がありません。頻繁にアクセスが必要なケースに大変向いています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。