MT:スナッピーパネルラッチ

シンプルで効率的なデザインのスナップラッチは単純なプッシュ・トゥー・クローズ動作でラッチと確実に噛み合い、パネルがあがると自動的にこれを解放。ユーザーは一切、手を触れる必要がありません。頻繁にアクセスが必要なケースに大変向いています。
MT:スナッピーパネルラッチ
セルフアクチュエーティングスタイルのスナッピーパネルラッチは、表面に部品が露出せず、操作が最も簡単なラッチの一つです。セルフアジャスティングの爪が自動的にずれを許容します。
  • 摺動と回転の組み合わさった動作によりラッチが動き、ユーザーがドアを開閉するたびに掛かったり外れたりします デッドボルトが正しい位置からずれた場合でも、内蔵の自動修正機能が自動的にラッチをリセットし正しく機能するようにします オーバーセンターのラッチ動作がパネルをしっかり閉じた状態に保ち、振動の騒音を軽減します 露出した場所での使用に適した耐蝕性材料を使用しています
  • 白もしくは茶色のナイロン素材にてご提供します。
  • シーリング4およびIP-66標準 平均(40ポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MT:スナッピーパネルラッチ

表示方法 表 リスト

1 注文

降順
件