MP:ポイントラッチ

ドアや引き出しのデザインにシンプルエレガンスを求めるときは、新しいプッシュ・トゥー・クローズのサウスコポイントラッチをお選びください。フラッシュ取りつけデザインの格納式プルノブはボタンを押すと飛び出し、安定したグリップとラッチ操作品質を感じ取ることができます。ラッチはしっかりと閉まりノブの位置(出ていようが、格納されていようが)に関係なく固定されたままとなります。
MP:ポイントラッチ
スタイリッシュなライン、数種のフランジ形状、多種のクロムまたは真鍮のメッキ仕上げによりポイントラッチは事実上装飾品の一部になります。
  • スタイル化されたフラッシュ取りつけデザインは複数の形状と金属仕上げから選択でき、事実上インテリア装飾品の一部となります プルノブはドアを閉じると格納されて平面になりますが、飛び出してしっかりと握ることもできます 操作は簡単。軽くボタンを押すだけでノブは飛び出し、格納時にはノブを押して平面に戻します 全体的に洗練された外観の金属作動ノブは、よい印象と確かな品質の手ごたえを与えます ドアはラッチ位置でもバタンと閉めることができます プルノブの位置(出ていようが、格納されていようが)に関係なくラッチ金
  • 光沢クロム、サテンクロムまたは真鍮仕上げを選択(ノブとフランジは同じまたは異なった仕上げに) インテリアデザインに合うように、楕円形、四角、丸型フランジデザインを用意 楕円形は爪が長軸または短軸に水平になるように指定 ラッチカバーは光沢クロムまたはサテンクロムから選択し、ラッチ機構を隠しながらインテリアドアや引き出しの外観を引き立てることができます
  • プラスチックハウジングとカバーはクロム、真鍮またはサテンメッキの金属フランジとノブ付き アライメントタブにより1インチの丸穴(1/8インチキー穴またはダブルD穴付き)に取りつけ可能 プルノブが格納されていても露出していても爪はキーパーにしっかりと噛み合わされています 2mm~25.4mm (0.1インチ~1.0インチ)のパネル厚さに対応 ラッチ状態に関係なくばたんと閉めることができます

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MP:ポイントラッチ

表示方法 表 リスト

20 注文

降順
件