MP-510-84-1

ポイントラッチ, 光沢, クロム処理, ポリカーボネート

見積のご依頼
製品仕様
材質 ポリカーボネート
仕上げ クロムめっき
色 光沢
取りつけ ねじ加工済本体&ナット
外側のパネル厚さ 16.00
最大外側パネル厚 20.00
製品 MP - ポイントラッチ
ドアや引き出しのデザインにシンプルエレガンスを求めるときは、新しいプッシュ・トゥー・クローズのサウスコポイントラッチをお選びください。フラッシュ取りつけデザインの格納式プルノブはボタンを押すと飛び出し、安定したグリップとラッチ操作品質を感じ取ることができます。ラッチはしっかりと閉まりノブの位置(出ていようが、格納されていようが)に関係なく固定されたままとなります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。