The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-05-212-22
ポイントラッチ, 四角, Satin, サテン
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| ノブ 表面処理 |
サテン |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| フランジ仕上げ |
サテン仕上 |
| 取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
| 外形 |
フラッシュ |
| フランジ形状 |
正方形 |
| 製品 |
MP - ポイントラッチ |
ドアや引き出しのデザインにシンプルエレガンスを求めるときは、新しいプッシュ・トゥー・クローズのサウスコポイントラッチをお選びください。フラッシュ取りつけデザインの格納式プルノブはボタンを押すと飛び出し、安定したグリップとラッチ操作品質を感じ取ることができます。ラッチはしっかりと閉まりノブの位置(出ていようが、格納されていようが)に関係なく固定されたままとなります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
19
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|