The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-510-84-2
ポイントラッチ, サテン, クロム処理, ポリカーボネート
製品仕様
| 材質 |
ポリカーボネート |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
サテン仕上 |
| 取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
| 外側のパネル厚さ |
16.00 |
| 最大外側パネル厚 |
20.00 |
| 製品 |
MP - ポイントラッチ |
ドアや引き出しのデザインにシンプルエレガンスを求めるときは、新しいプッシュ・トゥー・クローズのサウスコポイントラッチをお選びください。フラッシュ取りつけデザインの格納式プルノブはボタンを押すと飛び出し、安定したグリップとラッチ操作品質を感じ取ることができます。ラッチはしっかりと閉まりノブの位置(出ていようが、格納されていようが)に関係なく固定されたままとなります。
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
10
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|