The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-05-212-11
ポイントラッチ, 四角, Chrome, クロム
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| ノブ 表面処理 |
クロム |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| フランジ仕上げ |
クロム |
| 取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
| 外形 |
フラッシュ |
| フランジ形状 |
正方形 |
| 製品 |
MP - ポイントラッチ |
ドアや引き出しのデザインにシンプルエレガンスを求めるときは、新しいプッシュ・トゥー・クローズのサウスコポイントラッチをお選びください。フラッシュ取りつけデザインの格納式プルノブはボタンを押すと飛び出し、安定したグリップとラッチ操作品質を感じ取ることができます。ラッチはしっかりと閉まりノブの位置(出ていようが、格納されていようが)に関係なく固定されたままとなります。
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
149
|
2026-11-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
36
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
30
|
2026-11-03
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|