The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-15-41-8
フラッシュ引手ラッチ, Sサイズ, キーロック, , 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
Locking |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
7.00 |
| 最大外側パネル厚 |
19.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
23.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.00 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
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
107
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
15
|
2026-11-09
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-11-20
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|