M1:フラッシュ引手ラッチ

魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
M1:フラッシュ引手ラッチ
パネルの前面から1点丸穴で簡単に取りつけ、背面から取りつけブラケットやハードウェアに装着できます。キャビネットの内側に最小限の突出でパネルと平らに取りつけます。      
  • わずかに角のあるポールは許容範囲内でしっかりとキーパーにグリップ ばね装備型のハンドルはがたつきを抑制 大型モデルは内部作動を完備 ポリカーボネートまたはステンレススティールの耐蝕性材質により長期耐久性を実現 多様なエンクロージャサイズやパネルの厚みに合わせて多様なサイズを用意
  • ラッチのスタイルは次のような多数の材質や仕上げのオプションから選択可能:艶出しステンレススティールと黒、白、ベージュのプラスティック ご要望により次の仕上げが追加可能:ブラッシュドニッケル、サテンニッケル、ダイヤモンド真鍮 ロック無し、ツールロック、またはキーロックのアクセス制御スタイルが選択可能 経済的なシンプルフラッシュモデルは薄い形状で埋め込み型のラッチハンドルに簡単な旋回爪が備わっています 小型ラッチにはオプションのスペーサーがあり、より薄いパネルに設置可能
  • 材質・仕上げ:研磨加工ステンレス鋼、黒、白、もしくはポリカーボネート(ベージュ色)
  • シンプルフラッシュモデルラッチの許容荷重:135N (30ポンド)\ ステンレススティールラッチ(スモールサイズ)の許容荷重:545N (122ポンド)ポリカーボネートラッチ(ミディアムサイズ)の許容荷重:270 N (60ポンド)ステンレススティールラッチ(ミディアムサイズ)の許容荷重:834N (187ポンド)ステンレススティールラッチ(ラージサイズ)の許容荷重:1165N (262ポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

M1:フラッシュ引手ラッチ

表示方法 表 リスト

168の商品1-40

降順
件