The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-62-18
フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, 無制限, 19-20.5 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
12.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.50 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
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
31
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
16
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
3
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|